Les colonnes de distillation permettent la séparation des mélanges de fluides en fonction de leur point d’ébullition. Au fur et à mesure que les vapeurs s’élèvent dans la colonne, des composés se condensent à différentes températures et s’accumulent avant d’être collectés. Les colonnes de distillation auront une plage de températures de service étendue. Les fluides, en particulier à l’extrémité inférieure, peuvent être sales et former ainsi un revêtement, voire obstruer l’équipement. Le risque de débordement est réel, en particulier au démarrage de l’installation et tant que l’équilibre entre les débits de liquide et de gaz n’est pas atteint. En cas de débordement, le fluide de procédé se retrouve généralement dans le système de torche pour les hydrocarbures et entraîne des risques d’incident/d’explosion graves. Si certains utilisateurs préfèrent mesurer le niveau directement dans la tour, d’autres privilégient la facilité d’entretien des cages à vannes. Pour la prise de mesures directes, le niveau de pression différentielle est une solution adéquate. En cas d’utilisation d’une chambre de dérivation, il est recommandé d’opter pour un radar à ondes guidées et un système d’alarme de haut niveau avec mesure de niveau ponctuel.
Le détecteur de niveau Rosemount 2130 a été conçu pour les applications exigeantes, les conditions d’exploitation difficiles et les environnements de sécurité critiques. Sa construction robuste et ses puissantes fonctions de diagnostics vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : vos installations. Cet instrument prêt-à-l’emploi peut être installé en toute simplicité et ne requiert aucune configuration ni aucun étalonnage avancé. De plus, il est pratiquement quasiment insensibles aux conditions de procédé, ce qui rend les mesures extrêmement fiables. Le détecteur Rosemount 2130 est certifié SIL 2 pour les systèmes instrumentés de sécurité. Il vous offre une protection antidébordement et vous aide à optimiser l’utilisation de vos bacs et cuves.