Les colonnes d’absorption et de désorption, également appelées épurateurs, visent à réduire les coûts en réutilisant les liquides absorbants, ce qui nécessite parfois l’élimination des gaz dissous dans les liquides. Ils traitent des hydrocarbures ou de l’eau dans diverses plages de pression et de température, et doivent relever des défis tels que les fluctuations des propriétés des produits.
La technologie de mesure de niveau Rosemount assure des mesures précises et fiables dans ce type d’application, offrant une réponse efficace à ces enjeux.
La chambre de mesure de niveau Rosemount 9935 est une chambre technique optimisée pour le montage externe des instruments de mesure de niveau de procédé Rosemount sur une cuve, offrant une solution complète de mesure de niveau améliorée. Les chambres Rosemount 9935 sont le résultat de plus de 35 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de chambres, également appelées chambres de mesure ou brides, conformément aux codes internationaux. De qualité mondiale garantie, elles sont conçues selon la norme de tuyauterie de procédé ASME B31.3, la norme ASME B31.1 de tuyauterie d’alimentation est également disponible.
Premier détecteur de niveau à lames vibrantes à être équipé d’une connexion filaire HART®, le nouveau détecteur Rosemount™ 2140 s’adresse aux applications, telles que la protection antidébordement, les alarmes de niveau haut et bas, et la protection des pompes. Outre sa grande fiabilité pour détecter le niveau de tous les liquides, mais aussi des sédiments, le détecteur Rosemount 2140 offre un plus grand confort d’utilisation avec des diagnostics intelligents qui permettent de surveiller en continu l’état des composants électroniques et mécaniques de l’appareil. Ce détecteur intègre également la capacité d’effectuer des tests périodiques à distance, améliorant ainsi la sécurité et l’efficacité de l’usine et du personnel. Le détecteur Rosemount 2140:SIS est certifié selon la norme CEI 61508 (SIL 2) pour les applications critiques pour la sécurité.
Montage direct ou utilisation d’un assemblage Tuned-System™ qui permet d’optimiser la performance et de réduire les effets de température de 10 à 20 % pour une amélioration de plus de 80 % du temps de réaction par rapport aux installations traditionnelles. Les diagnostics intégrés détectent les problèmes de boucle électrique et vous alertent de la corrosion, de la présence d’eau dans le boîtier ou de l’instabilité de l’alimentation électrique. Disponible avec un écran graphique rétro-éclairé, une connexion Bluetooth®, une configuration spécifique aux niveaux et des capacités logicielles avancées conçus pour vous donner accès aux données dont vous avez besoin plus rapidement que jamais.