Le sel est une matière première essentielle utilisée dans la production de polymères. Le sel est mélangé à de l'eau et, grâce à un processus d'électrolyse, les atomes de chlorure sont séparés et utilisés dans la production du monomère de chlorure de vinyle. Le sel peut être stocké dans des silos ou en tas de grande taille. Il peut être très abrasif et corrosif. L'approvisionnement adéquat en sel doit être disponible en permanence, car il joue un rôle essentiel dans de nombreux secteurs d'activité. S’il est stocké dans de gros tas, il peut être difficile de connaître l’inventaire, ce qui rend nécessaire une mesure de niveau robuste.