Le sel doublement broyé est ensuite trié par un processus de criblage et dirigé vers des bacs de stockage plus petits. Un agitateur à vitesse lente peut être utilisé pour mélanger les granules et favoriser le passage à travers les tamis. La surveillance du contenu des bacs de criblage est essentielle pour garantir la production et prévenir les perturbations du procédé. Le mouvement lent et constant des granulés de sel corrosifs et chargés de poussières dans les bacs complique la mesure précise du niveau.