Mesure de niveau des grains de café torréfié dans le processus de transformation du café
Mesurez avec précision les niveaux de grains de café triés par niveau torréfaction (légère, moyenne, corsée) pour un suivi fiable des stocks.
Une fois les grains de café torréfiés, ils sont répartis dans des cuves selon leur niveau de torréfaction : torréfaction légère, moyenne et corsée. La possibilité de surveiller les niveaux et de connaître la quantité de matériau disponible dans les cuves de stockage est importante pour les vérifications finales des stocks et les étapes ultérieures de traitement.