Après calcination, la chaux vive sort du fourneau sous forme de blocs, de grains et de poudre. La chaux vive est stockée sous forme de poudre ou de granulés dans des silos avant d’être expédiée pour différentes applications. La chaux vive, tant en poudre qu’en granulés, génère une grande quantité de poussière au cours du processus de remplissage et de vidange. Elle a également tendance à devenir collante, créant des tassements et l’encrassement des parois de silo. Les opérateurs doivent surveiller et contrôler le niveau réel du matériau restant dans le silo afin d’éviter toute perturbation des calendriers de livraison ou du processus de production.