Mesure de niveau des grains maltés (mouture) stockés pour la production de bière
Mesurer avec précision les niveaux de grains maltés malgré les conditions difficiles qui favorisent l’accumulation dans les silos de stockage.
Les grains maltés (la mouture)/le riz de distillerie sont stockés dans de gros silos en attendant d’être intégrés au processus de brassage de la bière. Les grains maltés/le riz distillé ont tendance à s’accumuler et à former des poches ainsi qu’à créer une grande quantité de poussière au cours du processus de remplissage. Ces conditions peuvent rendre difficile la mesure réactive et continue de niveau.