Le dextrose est un type de sucre qui est fabriqué à partir du broyage humide du maïs. La gestion des stocks de dextrose est essentielle pour planifier les expéditions et assurer la disponibilité du produit final. Il a tendance à être collant et peut donc s’accumuler sur les parois des bacs et sur les instruments. La détection des accumulations permet de programmer la maintenance appropriée. La technologie de mesure de niveau sans contact est particulièrement appropriée pour mesurer des produits collants qui pourraient s'accumuler