Niveaumétrie des silos à charbon dans le traitement du charbon

Mesurez avec précision les niveaux de charbon dans les silos de stockage pour un inventaire en temps réel, le contrôle des procédés et la préparation des expéditions.
Level Measurement of Coal Silos in Coal Processing

Surveillance des matériaux en temps réel à l’aide de technologies radar et de détection de seuil

Après un procédé de criblage et de broyage, le charbon est généralement acheminé vers de grands silos de stockage par rail ou par bande transporteuse jusqu’au moment où il est transféré dans des bennes de chargement pour être expédié. Les silos à charbon sont de grande taille et contiennent des milliers de tonnes de matériaux. Des systèmes de niveaumétrie précis sont nécessaires si les opérateurs souhaitent connaître l’inventaire en temps réel du charbon brut et le connecter aux systèmes ERP. En outre, ils doivent être en mesure de faire de la place pour le charbon supplémentaire qui arrive dans les silos et de préparer les expéditions.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Surveillance des matériaux en temps réel à l’aide de technologies radar et de détection de seuil
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.