La gestion des cuves d'ammoniac anhydre présente des risques importants pour la santé du personnel et la sécurité du procédé en raison de sa nature corrosive et de la présence de vapeurs lourdes. L'ammoniac aqueux, également connu sous le nom d'hydroxyde d'ammonium, est une forme commercialement répandue de l'ammoniac. Avec une teneur en ammoniac inférieure à 25 %, le risque est réduit, mais il reste essentiel de disposer d'une mesure de niveau sûre et précise. Pour mesurer l'ammoniac aqueux, il est recommandé d'installer une technologie radar sans contact.