Après le criblage, les particules solides qui ont été capturées par le tamis, telles que du sable, des boues ou des plastiques, sont transportées par tapis roulants vers des conteneurs pour solides. Le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208 est doté d’un boîtier en PVDF insensible aux conditions ambiantes, à la poussière et aux accumulations. Il assure une surveillance continue, sans contact et fiable du niveau, en transmettant une alerte lorsque les conteneurs doivent être vidés. Le détecteur de niveau de solides Rosemount 2501 offre une détection de seuil simple, robuste et fiable pour tous les fluides en vrac dans tous les types de cuves.