En fonction de l’inclinaison du terrain, des stations de pompage sont nécessaires pour acheminer l’eau vers l’usine de traitement. La mesure de niveau est nécessaire pour surveiller le niveau à l’intérieur de la station de pompage et éviter à la fois le fonctionnement à sec et les débordements des pompes. Les stations de pompage se caractérisent par de fortes pointes de courant lorsque les pompes se mettent en marche; c’est pourquoi des instruments fiables et résistants sont nécessaires dans ces applications.