Dans la production de céréales, les épices et les arômes sont nécessaires pour se mélanger dans les céréales selon la recette. Les quantités globales sont faibles, mais un approvisionnement adéquat est nécessaire pour éviter la perturbation du procédé. Ces ingrédients ont souvent des silos et des bacs de production plus petits, mais les matériaux peuvent être légers et poussiéreux, ce qui permet d’obtenir des mesures précises.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, étalonnage non requis et insensibilité aux conditions du procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.