Mesure de niveau de la trempe pour la distillation de l’alcool
Mesure de niveau de la trempe pour la distillation de l’alcool
Mesurer avec précision les niveaux dans la cuve de clarification pour optimiser le contrôle du procédé de distillation des spiritueux.
Surveiller en continu les niveaux pour le contrôle du procédé de brassage
Dans les processus de distillation, l'empâtage sert à mélanger et à cuire le malt avec de l'eau pour obtenir des sucres fermentescibles. Pour contrôler l’intérieur du bac, une mesure continue du niveau est requise.
Le transmetteur de niveau Rosemount 1408H intègre la technologie Smart Echo Supervision™ et assure la précision de la mesure continue de niveau. Le radar est spécialement conçu pour répondre aux exigences aseptiques de l’industrie agroalimentaire. Il est équipé de certifications aseptiques telles que 3-A®, FDA, EC 1935/2004, et EHEDG, et dispose d’un boîtier compact et poli en acier inoxydable. Il est également conçu pour résister aux procédés de nettoyage en place (NEP) et de stérilisation en place (SEP). Ces caractéristiques minimisent le risque de contamination et garantissent la sécurité des produits.
Grâce à la technologie Smart Echo Supervision™, les radars sans contact Rosemount suivent automatiquement tous les échos, y compris ceux provenant d’obstructions dans la cuve, et les distinguent de l’écho de surface du produit réel. Cela garantit une indication fiable et précise du niveau réel du produit.
Le format compact permet une installation dans les applications avec des contraintes d’espace, comme les cuves et réservoirs de petites dimensions.
Le raccordement au procédé G1" est compatible avec toute la gamme d’adaptateurs aseptiques de raccordement au procédé.
Protocole de communication
HART® 4-20 mA (2 fils) ou 4-20 mA (3 fils, commutateur (PnP/NpN) et IO-link (permettant par exemple Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP/IP, OPC UA)
Interopérabilité
Consulter la fiche de spécifications pour la liste complète des câbles, accessoires IO-Link, etc.
Raccordement au procédé
Tri Clamp, DIN 11851, Varivent®, etc. Consulter la fiche de spécifications pour la liste complète des options.
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.
Sélectionner un pays/une région et une langue
Sélectionner un pays/une région
Sélectionner une langue
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.