Un approvisionnement en chaux est nécessaire pour la désulfuration des gaz de combustion. Le soufre présent dans le gaz de combustion est éliminé par pulvérisation avec des boues de chaux. La poudre de calcaire fine est utilisée pour la création de la bouillie de chaux. La taille des silos de stockage de la chaux varie d’un site à l’autre, et même à l’intérieur du même site. Quelle que soit la taille du silo, la chaux est une poudre très fine et poussiéreuse qui est sujette à l’encrassement important sur les surfaces de la cuve. En raison du poids plus lourd des particules de chaux, la poudre de chaux s’empile de manière abrupte et inégale dans les silos, rendant la mesure précise du niveau particulièrement difficile pour les opérateurs. Étant donné que le calcaire est essentiel au processus de production, il est important de quantifier la quantité de matière première disponible dans le silo afin d'assurer une production continue.