Dans les applications de dessalement, le maintien de la fiabilité et de la sécurité environnementale est primordial. Le procédé consiste à éliminer les sels et l’eau du pétrole brut, ce qui est essentiel pour prévenir la corrosion de l’équipement en aval. De plus, il est essentiel d’éviter l’huile dans les systèmes d’eaux usées pour la protection de l’environnement. Compte tenu de la nature continue du procédé et de la décantation instable des liquides, la surveillance des niveaux d’eau devient essentielle.
Avec des caractéristiques de procédé impliquant des hydrocarbures ou de l’eau, des pressions élevées et des variations de température, le défi de modifier les propriétés des fluides persiste. Les solutions de mesure de niveau Rosemount™ excellent dans ces environnements. Nos instruments garantissent des performances efficaces et précises en gérant les changements de densité, en détectant l’accumulation et en fournissant des mesures d’interface précises. Cela permet d’améliorer l’efficacité et la sécurité des procédés et l’optimisation globale des opérations de dessalement.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, étalonnage non requis et insensibilité aux conditions du procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.
Premier détecteur de niveau à lames vibrantes à être équipé d’une connexion filaire HART®, le nouveau détecteur Rosemount™ 2140 s’adresse aux applications, telles que la protection antidébordement, les alarmes de niveau haut et bas, et la protection des pompes. Outre sa grande fiabilité pour détecter le niveau de tous les liquides, mais aussi des sédiments, le détecteur Rosemount 2140 offre un plus grand confort d’utilisation avec des diagnostics intelligents qui permettent de surveiller en continu l’état des composants électroniques et mécaniques de l’appareil. Ce détecteur intègre également la capacité d’effectuer des tests périodiques à distance, améliorant ainsi la sécurité et l’efficacité de l’usine et du personnel. Le détecteur Rosemount 2140:SIS est certifié selon la norme CEI 61508 (SIL 2) pour les applications critiques pour la sécurité.