Mesure de niveau pour le mélange et la dilution du whisky

Mesurez précisément et en permanence les niveaux de whisky afin de réduire les déchets, raccourcir la durée des cycles et garantir la qualité.
Bacs à spiritueux

Avoir une meilleure visibilité sur les procédés malgré des conditions turbulentes dans le bac

Certains types de whisky sont mélangés pour produire une meilleure saveur. Au cours des procédés de mélange et de dilution, il est important de surveiller les liquides provenant de l’intérieur du bac afin de garantir la qualité du produit. Une solution qui assure un mélange précis et minimise les déchets tout en réduisant les temps de cycle est nécessaire, de même que des exigences hygiéniques telles que le nettoyage en place (NEP) ou la vapeur en place (VEP).​

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Avoir une meilleure visibilité sur les procédés malgré des conditions turbulentes dans le bac

Mesure de niveau pour le mélange et la dilution du whisky​

Transmetteur de niveau radar Rosemount 5408​

  • Maintien du niveau de sortie continu​
  • Concerne les agitateurs​
  • Historisation pour les courbes d’écho et les erreurs​
  • Aseptique avec joint de procédé​
  • Résiste aux processus de nettoyage NEP et VEP​
  • Gère les grands réservoirs complexes (agitateurs, obstacles)​
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Transmetteur de niveau radar Rosemount 5408​
Transmetteur de niveau radar Rosemount 5408​

Transmetteur de niveau radar Rosemount 1408H​

  • Conçu pour les applications aseptiques​

  • Alternative totalement hygiénique au Rosemount 5408 pour les applications de base sans pales d'agitation, obstacles, etc.​

  • Conforme aux normes 3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG, etc.​

  • Résiste aux processus de nettoyage NEP et VEP​

  • Mesure continue de niveau​

  • Protocole de communication IO-Link​

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Transmetteur de niveau radar Rosemount 1408H​
Transmetteur de niveau radar Rosemount 1408H​

Détecteur à lames vibrantes Rosemount 2120

  • Détection du seuil de débordement et/ou de réservoir vide​

  • Surfaces polies disponibles pour les applications aseptiques​

  • Conduite de vidange montable pour la détection de réservoir vide​

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Détecteur à lames vibrantes Rosemount 2120
Détecteur à lames vibrantes Rosemount 2120
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.