Après avoir traversé les puisards, les eaux usées domestiques sont parfois transférées vers un système d'épuration sous vide, qui sert de station intermédiaire entre les ménages et les stations d'épuration. Des mesures continues sont nécessaires dans ces bacs pour assurer un contrôle précis du vide et de la pompe d’égout. Lorsque les eaux usées atteignent un niveau prédéterminé, les pompes d'épuration se mettent en marche et transfèrent les eaux usées vers les stations d'épuration. Les pompes à vide activées et désactivées pour maintenir le vide dans le bac tout au long du procédé.
Le Rosemount série 3490 offre une fonctionnalité de contrôle complète pour les transmetteurs 4 à 20 mA ou compatibles HART, tels que le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208. La série comprend deux modèles qui offrent différents niveaux de fonctionnalité de commande correspondant aux besoins spécifiques de votre application. Le contrôleur Rosemount 3490 permet une programmation simple grâce à des assistants intuitifs pour la mesure de niveau et de débit afin de contrôler les pompes, de totaliser les débits, d’enregistrer les données et de calculer les différentiels. Le contrôleur présente une interface conviviale et intuitive, avec un indicateur LCD couleur qui facilite la lecture et met l’utilisateur au centre de l’expérience.