Les puisards/fosses septiques sont souvent installés dans le sous-sol ou la cour d’un ménage et sont utilisés pour stocker les eaux usées ménagères. Une fois les eaux usées stockées, une pompe de puisard les rejette dans un bac de collecte ou un camion de transport. Ces deux cas nécessitent une mesure fiable et précise du volume et une consignation des données, car les volumes de refoulement des égouts doivent être suivis conformément à la loi sur l’assainissement de l’eau, tandis que les coûts de transport sont souvent basés sur les volumes de transport.