La mesure précise du niveau des réservoirs de carburant de navires est essentielle pour assurer la sécurité et l’efficacité des opérations maritimes, en garantissant une gestion optimale du carburant, en empêchant les débordements et en évitant les déversements coûteux. Un contrôle précis dans les cuves de décantation permet de séparer l’eau des impuretés du carburant, tandis qu’un contrôle constant du niveau dans les réservoirs de service permet de maintenir une alimentation régulière du moteur en carburant. La fiabilité de ces mesures a une incidence sur les performances du moteur, la sécurité et la conformité aux réglementations. Les technologies avancées de mesure de niveau telles que le radar (continu) et les lames vibrantes (niveau ponctuel) améliorent la précision et la fiabilité, réduisant ainsi les risques de mesures manuelles et de défaillances des capteurs. L’intégrité de ces systèmes est essentielle au bon fonctionnement de la cuve, à l’utilisation efficace du carburant et à la réduction de son incidence sur l’environnement.