Les lits filtrants permettent de purifier l’eau et sont souvent composés de sable. Lorsque l’eau s’écoule à travers les couches de sable, elle est filtrée par les particules de sable qui retiennent les solides en suspension. Une fois que les particules et le sable se sont déposés, le filtrage de l’eau cesse et le procédé de filtration est lancé. Le plus souvent, de l’air est insufflé au fond du bassin de filtration, ce qui remue le sable et permet de filtrer à nouveau l’eau. Des instruments de mesure du niveau sont nécessaires pour contrôler les procédés de filtrage afin d’assurer un approvisionnement régulier en eau filtrée. La mesure du niveau donne également une vision complète des besoins potentiels de maintenance des bassins de filtration.