Les dégazeurs des systèmes de chaudières jouent un rôle crucial en éliminant l’oxygène de l’eau d’alimentation, prévenant ainsi la corrosion et garantissant un fonctionnement fiable. Ils permettent également de préchauffer l’eau pour améliorer l’efficacité énergétique et fournir une réserve d’eau d’alimentation de la chaudière en cas de perturbations. Notre modèle Rosemount 5300 peut intégrer la compensation dynamique de la vapeur (DVC) dans cette application, permettant de corriger les variations de la constante diélectrique de la vapeur, offrant ainsi une précision de mesure optimale et un fonctionnement fluide.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, étalonnage non requis et insensibilité aux conditions du procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.
La chambre de mesure de niveau Rosemount 9935 est une chambre technique optimisée pour le montage externe des instruments de mesure de niveau de procédé Rosemount sur une cuve, offrant une solution complète de mesure de niveau améliorée. Les chambres Rosemount 9935 sont le résultat de plus de 35 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de chambres, également appelées chambres de mesure ou brides, conformément aux codes internationaux. De qualité mondiale garantie, elles sont conçues selon la norme de tuyauterie de procédé ASME B31.3, la norme ASME B31.1 de tuyauterie d’alimentation est également disponible.