Mesure de niveau pour le stockage de calcaire brûlé dans le traitement des minerais métalliques

Mesure précise des niveaux de calcaire brûlé dans les silos pour optimiser la maintenance, le nettoyage en temps opportun et éviter les arrêts.
Mesure de niveau pour le stockage de calcaire brûlé dans le traitement des minerais métalliques

Surveiller le niveau des silos à l’aide de la technologie radar sans contact

Le calcaire brûlé est stocké dans des silos avant d’être traité. Il génère des poussières au cours du processus de remplissage et a tendance à coller aux parois du silo, créant des poches et des dépôts. Comme il s’agit d’un matériau essentiel au procédé, les utilisateurs doivent contrôler et surveiller le niveau réel dans le silo afin d’éviter l’arrêt du processus. Savoir comment le calcaire brûlé est réparti à l’intérieur du silo permet de détecter les phénomènes d’encrassement.. Cela facilite la planification de la maintenance et du nettoyage en temps opportun pour éviter les interruptions imprévues du processus et les pertes de temps et d’argent qui en découlent.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Surveiller le niveau des silos à l’aide de la technologie radar sans contact
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.