Le stockage de gaz liquéfié dans des bacs sous pression implique des exigences rigoureuses en termes de fiabilité et de sécurité. Les usines d’embouteillage et de distribution de GPL sont un exemple courant d'opérations de ce type : le gaz est stocké sous forme liquide dans des réservoirs ogivaux à haute pression, puis rempli dans des bouteilles plus petites qui sont distribuées par camion aux revendeurs et aux ménages.
Un système de surveillance de réservoir offre un moyen sûr et efficace de surveiller le niveau, la pression et la température du mélange gaz-liquide dans les bacs. Le système est simple et efficace à installer grâce à une communication par bus numérique à câble unique, tandis qu'un logiciel de gestion des stocks convivial fournit des informations et permet le contrôle des volumes stockés. Des mesures d'alarme de haut niveau indépendantes peuvent être facilement intégrées pour une solution de sécurité complète incluant des alarmes audiovisuelles.
Le transmetteur de température Rosemount 644, conçu dans une optique de polyvalence, est disponible avec les protocoles HART™, FOUNDATION™ Fieldbus ou PROFIBUS™, pour des montages en tête, sur site ou sur rail, et avec tout un choix de boîtiers. L’ajout d’une interface opérateur locale vous permet de mettre à jour la configuration de votre transmetteur sur le terrain sans avoir besoin du moindre outil. Adaptable à des besoins d’application variés, il possède des fonctionnalités de diagnostics telles que la fonction Hot Backup™, l’alerte de dérive de sonde et le diagnostic de dégradation du thermocouple.