Des mesures précises et fiables sont essentielles lors du stockage de gaz liquéfiés comme le GNL. La technologie radar fournit une solution de mesure de niveau robuste et pratiquement sans maintenance, avec des capacités de tests périodiques à distance et une prévention des débordements à logique de vote. L’infrastructure simplifiée du système permet le contrôle de la température de refroidissement, la stratification, la détection des fuites ainsi que la prédiction du basculement, le tout pouvant être visualisé dans un seul logiciel.