Les usines pétrochimiques peuvent bénéficier de l'utilisation des débitmètres à effet vortex Rosemount™ 8800, qui offrent également des capteurs de température intégrés. Les débitmètres intégrés aux transmetteurs de pression Rosemount permettent de créer une mesure compensée qui fournit des relevés de masse pour la mesure de la vapeur. La conception du corps entièrement moulé et l'étanchéité sans colmatage offrent plusieurs avantages qui contribuent à améliorer la sécurité de l'usine, la disponibilité du procédé et la fiabilité des mesures. Les capteurs de débit et de température, isolés du procédé, offrent l'avantage de pouvoir effectuer des opérations de maintenance sans avoir besoin d'arrêter le procédé. La réduction de la perte de charge non récupérable, la réduction des coûts de carburant et la visibilité sur l'utilisation entraînent des économies de coûts significatives.