Qu’il s’agisse d’un pétrolier VLCC ou Handysize, la solution utilisée pour mesurer le niveau des citernes demande des capacités précises sur de longues distances et, surtout, une technologie sûre et fiable. Il est essentiel de choisir un radar conçu pour résister aux conditions difficiles de l’environnement marin et capable de traiter les signaux faibles provenant des turbulences ou de la mousse recouvrant le liquide dans la citerne. Le pétrole brut est divers et possède des propriétés chimiques différentes, ce qui le rend plus ou moins réfléchissant en fonction de sa constante diélectrique. Cela ajoute des contraintes supplémentaires sur les radars. Il est donc essentiel de comprendre l’importance d’un radar numérique à onde continue à modulation de fréquence (FMCW) à large bande passante en combinaison avec une antenne parabolique. Le traitement numérique du signal implique une chaîne de signaux sans distorsion, tandis que la technologie à onde continue à modulation de fréquence à large bande passante garantit la précision et la stabilité de la température. La conception d’une antenne parabolique s’est avérée être la technologie d’antenne la mieux adaptée.
Avec la jauge de niveau radar Rosemount TGU 68, vous pouvez compter sur une mesure précise et fiable dans les conditions d’exploitation les plus difficiles, dans les citernes et sur le pont. Robuste, cette jauge radar FMCW 26 GHz peut assurer en option une redondance de la mesure de niveau ou une alarme de niveau haut et/ou une protection antidébordement. Même dans des conditions difficiles, lorsque vous dépendez le plus de la précision, vous bénéficiez d’une performance et d’une fiabilité que seules 30 années d’expérience dans le domaine maritime peuvent vous apporter.