« Opérant dans un complexe chimique, les différentes parties ont parfois besoin de se facturer les uns les autres des produits et des services. Si une usine d’oxygène est impliquée et que de grands volumes sont échangés, la précision, la fiabilité et la répétabilité de la mesure sont essentielles.
Les usines d’oxygène d’envergure et complexes comprennent de nombreux points de mesure tels que des conduites d’oxygène à haute température et des embases à des températures d’environ 250 °F. Ces points doivent faire l’objet d’un suivi. L’installation d’un système de mesure traditionnel nécessiterait un arrêt de l’usine en aval, de sorte qu’avec des coûts élevés et un calendrier d’exécution long, combinés à son impact critique sur l’ensemble de l’écosystème, cela ne présente pas une option réalisable. »