De nombreux réservoirs de stockage en vrac ne disposent pas encore d’une protection antidébordement indépendante, et un problème courant dans les sites de friches industrielles est qu’il n’y a pas de piquages disponibles pour l’ajout d’un capteur d’alarme de haut niveau. Des modifications mécaniques telles que l’ajout d’ouvertures de réservoir peuvent être interdites en raison de contraintes de coût et de temps, en particulier si une chambre de tranquillisation supplémentaire est nécessaire, par exemple pour un bac à toit flottant. Les progrès de la technologie radar ont créé une jauge radar 2 en 1 qui résout élégamment ce problème. Les jauges de niveau radar 2 en 1 peuvent être utilisées simultanément pour le téléjaugeage automatique et la mesure de niveau de sécurité indépendante, tout en utilisant une seule ouverture de réservoir. Le boîtier du transmetteur contient deux unités radar de mesure de niveau distinctes, séparées galvaniquement et totalement indépendantes. Cette nouvelle solution a été vérifiée par des tierces parties indépendantes accréditées comme étant conforme aux normes CEI 61511 et API 2350, et la jauge de niveau radar Rosemont 5900S 2 en 1 est certifiée SIL3 et SIL2 selon la norme CEI 61508.