L’hydrocraquage est un procédé de raffinage qui transforme les gazoles lourds de faible qualité, issus de la tour de distillation atmosphérique ou sous vide, du craqueur catalytique fluide et des unités de cokéfaction, en carburéacteur, diesel et essence de haute qualité, favorisant une combustion propre. L’instrumentation conventionnelle de mesure de débit dans les usines de traitement d’hydrocarbures lourds est souvent compromise par le fluide visqueux et le catalyseur métallique. Une solution de mesure de débit non intrusive, nécessitant peu de maintenance et capable de gérer des fluides contaminés ainsi que des températures extrêmement élevées, était recherchée. En outre, les appareils devaient être standardisés au sein de l’usine et utilisés dans des applications de contrôle proportionnel-intégral-dérivé (PID) ainsi que dans des systèmes d’arrêt d’urgence, nécessitant un équipement antidéflagrant conforme à la zone 1 et certifié SIL2.
Le Flexim FLUXUS F831 est un débitmètre à ultrasons à deux voies pour la mesure bidirectionnelle de débit de liquides dans les zones dangereuses. Il est homologué ATEX, IECEx Zone 1 et FM Classe I, Div. 1. Avec son boîtier antidéflagrant, ses entrées et sorties de sécurité intrinsèque en option et ses transducteurs résistants à la corrosion situés à l’extérieur de la paroi du tuyau, le FLUXUS F831 est parfaitement adapté à toutes les applications industrielles exigeantes, que ce soit dans le champ pétrolier, l’industrie chimique ou d’autres secteurs. La connexion et les compartiments électroniques du FLUXUS F831 sont scellés hermétiquement. De plus, le FLUXUS F831 est livré avec des transducteurs parfaitement appariés et compensés en température, conformes aux normes ANSI/ASME MFC 5M, assurant une stabilité inégalée du point zéro.
La technologie Flexim WaveInjector permet le mesurage à des températures extrêmes comprises entre -328 °F et 1 166 °F. Grâce à une technologie brevetée, le Flexim WaveInjector sépare thermiquement les transducteurs à ultrasons de la conduite chaude ou cryogénique, ce qui permet des mesures permanentes du débit à des températures extrêmes de la paroi de la conduite, procurant ainsi l’avantage concurrentiel ultime - en matière de contrôle et de gestion des procédés, et de protection de l’environnement. Le WaveInjector et les transducteurs à ultrasons s'installent facilement sur la surface externe de la conduite. Ils utilisent des plaques de couplage pour assurer un contact acoustique adéquat. Cela signifie que l'installation du WaveInjector et des transducteurs ne nécessite pas d'ouvrir la conduite, de la percer ou d'interrompre le procédé en cours.
Le débitmètre Flexim FLUXUS G80X SIL a toujours été privilégié pour maintenir des mesures précises dans des conditions difficiles. Il excelle notamment dans la mesure du débit sur des gaz hautement pressurisés, agressifs, toxiques ou très explosifs. La certification SIL 2 du débitmètre G80X SIL non intrusif englobe l’ensemble du système de mesure : les transmetteurs et les transducteurs de mesure.