Mesure de température de production d’hydrogène vert

Mesure précise de la température et élimination des points de fuite grâce à des solutions non intrusives de surveillance de la température.
Mesure de température de production d’hydrogène vert

Une mesure de température de procédé qui améliore la sécurité et réduit les coûts

La mesure et le contrôle de la température sont essentiels au procédé de production d’hydrogène, mais l’utilisation de puits thermométriques traditionnels pour surveiller les températures pendant la production d’hydrogène peut être problématique pour les opérateurs. Les puits thermométriques traditionnels nécessitent des calculs de fréquence de sillage augmentant les coûts et la complexité. En outre, les particules d’hydrogène sont extrêmement petites et l’installation du puits thermométrique crée le potentiel de plusieurs points de fuite. La technologie Rosemount X-well d’Emerson offre une solution non intrusive de mesure de la température de procédé qui s’installe sans pénétrer dans les tuyaux, fournit des mesures précises de la température et contribue à réduire les coûts globaux du projet.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une mesure de température de procédé qui améliore la sécurité et réduit les coûts
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.