Afin de préserver et de gérer une précieuse zone côtière souterraine en Australie, l’autorité locale de l’eau a mis en place des mécanismes uniques pour fournir l’eau de rivière directement aux irrigateurs et continuer à améliorer et à préserver la nappe phréatique. Dans les stations de pompage, l’eau de surface est pompée de la rivière locale et fournie aux agriculteurs. Afin de réduire la consommation globale dans les stations de pompe, l’une des usines a fait l’objet d’un projet de mise à niveau qui a entraîné l’installation de pompes avec entraînements à vitesse variable (EVV) et des débitmètres à collier en pression sur le réseau ascendant. Les opérateurs ont étudié des méthodes pour adapter les anciennes conduites à l’aide d’instruments de mesure fiables et précis. La mesure du débit devrait être possible même sur des conduites anciennes qui étaient en majeure partie enfouies et seulement partiellement accessibles.
Le débitmètre à ultrasons non intrusif Flexim série FLUXUS F532WD représente la solution idéale pour les points de mesure dans un réseau d’eau potable. Grâce à sa technologie de fixation, la série FLUXUS F532WD permet une installation très simple et économique de points de mesure de débit dans un réseau existant de distribution d’eau. La série Flexim FLUXUS F532 WD fait partie des systèmes de mesure de débit par ultrasons non intrusifs les plus fiables et les plus précis, elle mesure même des débits aussi faibles que 0,03 pied par seconde. Les transducteurs sont installés sur la conduite à l’aide de larges sangles en acier inoxydable et sont fixés dans des boîtiers robustes en acier inoxydable. Les transducteurs ont un niveau de protection IP68 et des câbles de transducteurs renforcés.
Le Flexim FLUXUS F401 est le débitmètre idéal pour les campagnes de mesure à long terme sur le terrain. Ces débitmètres à haute résistance peuvent être installés sans interruption du procédé. L’installation peut être effectuée en quelques minutes. Par la suite, il fournit des mesures précises et hautement répétables qui ne sont pas affectées par la dérive. En raison de sa remarquable capacité de mesure de débits faibles (jusqu’à 0,03 pi/s) le FLUXUS F401 est idéalement conçu pour être utilisé comme débitmètre d’eau potable, où les faibles vitesses d’écoulement sont fréquentes. Grâce à sa sortie de signal puissante et à sa technologie de suppression du bruit, il peut être utilisé avec succès sur des conduites de grande taille et des matériaux difficiles tels que de vieux tuyaux en acier rouillés, des composites en polyester renforcé de fibres de verre (GRP) mal fabriqués, voire même des conduites en béton armé.