Les concentrations élevées de pâte à papier peuvent rendre difficile et bruyante la mesure et le contrôle de son application. Le transmetteur et le capteur MS magnétique pour liquides chargés de Rosemount sont spécialement conçus pour les applications difficiles à haut niveau bruit de procédé. La fréquence plus élevée et le traitement avancé du signal numérique permettent d'obtenir une mesure précise et répétable sans nécessiter d'amortissement excessif. Grâce à cette mesure de débit, il est possible d'effectuer un contrôle précis et en temps réel, ce qui permet d'optimiser la productivité, de réduire la consommation de matières premières et de minimiser les perturbations.