L’hydrogène, l’une des ressources naturelles les plus abondantes au monde, se développe en tant que source d'énergie efficace et durable qui consomme un tiers d'énergie en moins que l'essence. Pour être utilisé comme carburant, l’hydrogène gazeux est comprimé à des pressions comprises entre 350 et 700 bar puis distribué par le biais d’un répartiteur, comme un répartiteur d’essence ou de carburant, dans le réservoir d'un véhicule. Outre la distribution d’hydrogène, il existe également une demande croissante de livraison d’hydrogène à haute pression en camion, car les stations de carburant peuvent ne pas être situées à proximité des installations de production d’hydrogène.
En raison des pressions élevées et/ou des températures inférieures à zéro nécessaires pour contenir l’hydrogène, son stockage et sa distribution peuvent s'avérer difficiles. Les débitmètres à effet Coriolis haute pression Micro Motion sont conçus pour répondre à ces défis et alimentent les véhicules légers et lourds, tout en minimisant les risques et en offrant la meilleure précision et la meilleure fiabilité du secteur.