Les applications très visqueuses sont généralement difficiles à mesurer avec les technologies de débit traditionnelles. Le débitmètre à montage à bride affleurante permet à un transmetteur Rosemount 3051S de mesurer avec précision ces débits difficiles sans que le fluide ne vienne obstruer les lignes d’impulsion. L’élément de calage symétrique permet également de mesurer un débit bidirectionnel, de sorte que les utilisateurs peuvent facilement surveiller un débit inverse.
Le débitmètre à coin Rosemount 9195 propose une conception entièrement assemblée permettant une mesure précise des liquides, surpassant ainsi d’autres conceptions de débitmètres qui peuvent s’user ou être obstrués. L’élément à portées obliques garantit une résistance à l’abrasion en éliminant tout risque lié à des arêtes tranchantes dangereuses. Les fluides très visqueux peuvent également être mesurés avec précision grâce à la réponse linéaire du débitmètre, même lorsque le nombre de Reynolds est faible. Les logiciels d’application en option, intégrés comme composants complets du débitmètre, simplifient le contrôle et assurent la spécification du système de séparation approprié en fonction des exigences de l’application. Disponible avec trois types de raccordement de transmetteur, le modèle 9195 peut apporter une solution aux applications difficiles.
Le transmetteur Rosemount 3051S MultiVariable est une solution haut de gamme personnalisée pour obtenir des mesures combinées de pression différentielle, de pression statique et de température du procédé. Ce transmetteur multivariable est un instrument économique qui réduit les points d’insertion dans la conduite, les lignes d’impulsion et les systèmes de raccordement. Cet appareil intègre également un outil de calcul du débit pour les mesures du débit corrigé entièrement compensé.