Mesure du débit des huiles brutes/dégommées
Obtenez des mesures précises du débit d’huile dégommée pendant le processus de raffinage de l’huile comestible.
Au cours du processus de dégommage, les gommes, les phospholipides et les protéines sont séparés de l'huile avant d'être stockés. Si l'huile extraite contient des quantités importantes de phosphatides (gommes), elle est alors soumise à un processus de dégommage à l'eau. À ce stade, il est essentiel de mesurer avec précision le débit des huiles brutes/dégommées afin de garantir une spécification cohérente du produit final.