Les débitmètres utilisés à des fins de facturation doivent être précis et vérifiés régulièrement pour garantir l’exactitude des factures. La pratique la plus courante consiste à effectuer des étalonnages traditionnels, mais ceux-ci peuvent être coûteux et chronophages. L’utilisation de diagnostics de vérification sur place des débitmètres, comme Smart Meter Verification, permet aux utilisateurs d’en vérifier les performances sans avoir à arrêter le service. Cette pratique permet de réduire les coûts d’étalonnage et de minimiser les pertes de chiffre d’affaires dues aux indisponibilités.
Conçus pour offrir des performances de pointe, les transmetteurs pour débitmètre électromagnétique à montage sur site Rosemount 8732E assurent des mesures d’une très grande précision et d’une stabilité supérieure pour les applications les plus critiques. Le transmetteur est isolé de l’environnement extérieur grâce à son boîtier à double compartiment, qui protège l’électronique de l’humidité et d’autres contaminants. De plus, les diagnostics avancés et l’interface opérateur locale intuitive offrent des informations précieuses sur le procédé et des capacités de gestion inégalées. Pour faciliter l'installation, la maintenance et la vérification, le transmetteur peut être monté de façon intégrée ou déportée.