Les unités d'alkylation des raffineries sont responsables de la production d'alkylats, qui sont ensuite mélangés avec des alcanes à chaîne droite afin d'ajuster l'indice d'octane de l'essence. Les raffineries sont confrontées à des problèmes de colmatage et d'obstruction lorsqu'elles utilisent leurs méthodes actuelles de mesure du débit pendant les procédés d'alkylation. Ces problèmes sont souvent causés par la présence de précipités cristallins. Le débitmètre à effet vortex Rosemount est spécialement conçu avec une conception fendue et sans joint, ce qui le rend résistant aux problèmes de colmatage et d'obstruction causés par les précipités cristallins. En éliminant les problèmes de colmatage et d'obstruction, le débitmètre à effet vortex Rosemount contribue à réduire, voire à éliminer, les arrêts de production, les temps d'immobilisation et les coûts de maintenance associés.