Les stations d’épuration des eaux usées utilisent et produisent des gaz hautement toxiques et combustibles tels que l’hydrogène, le méthane, l’ammoniac, l’ozone et le chlore, tout au long du procédé de traitement. En cas d’inflammation d’un gaz combustible comme le méthane ou l’ammoniac, il est essentiel de disposer de détecteurs de flamme pour détecter immédiatement les flammes avant qu’elles ne causent davantage de dégâts. Les détecteurs de flammes Rosemount™ 975 peuvent détecter rapidement les incendies situés à de longues distances tout en présentant une grande immunité aux fausses alarmes.