Détection de flamme dans le raffinage

Améliorer la détection des incendies dans les raffineries pour contribuer à la sécurité des personnes
Détection de flamme dans le raffinage

Détection rapide et fiable des flammes

Il existe de nombreuses zones dangereuses dans une raffinerie en raison de la présence de gaz de combustion et d’autres risques d’accident. Des concentrations explosives de poussière de catalyseur peuvent s’accumuler. La manipulation de catalyseurs cokéfiés peut provoquer un incendie si le sulfure de fer s’enflamme spontanément. Si une trop grande quantité d’oxygène pénètre dans le processus d’adoucissement, un incendie peut se produire en raison de la production d’électricité statique chez le colon. Enfin, toute fuite de gaz de combustion peut déclencher un incendie en présence d’une source d’inflammation. La détection des flammes est essentielle pour protéger le personnel et prévenir des conséquences catastrophiques. Les détecteurs de flamme Rosemount™ 975 permettent une détection rapide et fiable des flammes, même sur de longues distances, et fonctionnent dans des conditions environnementales difficiles telles que des températures extrêmes et des vents violents.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Détection rapide et fiable des flammes
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.