Dans les opérations minières, l’utilisation de mesures de débit dans les réservoirs flash est essentielle pour la surveillance et le contrôle des mouvements de liquides ou de gaz à l’intérieur du système. Ces mesurages jouent un rôle essentiel pour garantir l’efficacité et l’efficience des procédés d’extraction des minéraux. Cependant, les opérateurs rencontrent souvent des difficultés communes lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre et de maintenir des mesures de débit précises dans les réservoirs flash de l’industrie minière. Il peut s’agir de lectures imprécises dues à des variations de débit, d’instruments de mesure peu fiables filant vers des inefficacités de procédé, de mécanismes de régulateur de débit inadéquats et de difficultés d’étalonnage des capteurs de débit. Pour relever ces défis, des solutions de pointe telles que l’instrumentation de mesurage d’Emerson offrent une technologie d’avant-garde conçue pour fournir des mesures de débit précises et en temps réel dans les réservoirs flash.
La sonde de température à thermocouple Rosemount 214C offre longévité et résilience dans les environnements de procédé difficiles. Cette sonde thermocouple, disponible avec les types J, K et T, répond aux normes ASTM et CEI en matière de tolérance de précision. Conçue pour offrir de bonnes performances dans des conditions de fortes vibrations, cette sonde couvre également une vaste plage de températures. Elle est disponible dans des configurations simples ou doubles, avec des jonctions raccordées ou non à la masse.
Les tubes de mesures pour débitmètre électromagnétique à brides Rosemount 8705 assurent des performances durables et fiables, même dans les applications les plus difficiles. La construction entièrement soudée assure une étanchéité hermétique contre l’humidité et les autres contaminants. Le boîtier étanche garantit une fiabilité maximale du tube de mesure en protégeant tous les composants internes et le câblage, même dans les environnements les plus agressifs. Un bornier amovible et remplaçable facilite les réparations sur le terrain et évite d’avoir à remplacer l’ensemble de l’appareil.