La sécurité et l’efficacité opérationnelle sont essentielles pour la gestion du carburant à bord d’un navire-citerne. L’équipe doit minimiser les risques de débordement et maximiser l’utilisation du stockage. Nos solutions avancées, avec une précision élevée et une stabilité à long terme supérieure, garantissent la sécurité des navires-citernes et renforcent la confiance des équipages dans la gestion des cuves de carburant. Les méthodes de soutage traditionnelles peuvent introduire des erreurs dues à la précision de la table de sondage, aux sangles de cuve, au transfert d’air et aux conversions volume-masse. L’approbation par un tiers du comptage transactionnel renforce la confiance entre les acheteurs et les fournisseurs. Le système de mesure de soutage certifié d’Emerson, basé sur la technologie Coriolis, offre une solution éprouvée, traçable et robuste. Sa géométrie de tube en U traite les conditions biphasiques, fournissant les mesures les plus précises. Aperio, notre système intégré de contrôle et de surveillance connecte de manière transparente jusqu’à 6 débitmètres de citerne à effet Coriolis et téléjaugeage de niveau de cuve, offrant une visibilité complète en temps réel des opérations de soutage et du contenu des cuves de carburant.
La continuité des opérations est essentielle au bon fonctionnement à long terme de votre navire. Le logiciel Aperio vous donne accès à l’ensemble des systèmes de votre navire et améliore ainsi votre capacité à planifier, contrôler, surveiller et réagir aux alarmes. Il est conçu pour gérer tout un éventail de systèmes autonomes assurant la surveillance des cuves, le contrôle des vannes et des pompes, la gestion du carburant et l’acquisition d’alarmes. Aperio est un système extrêmement flexible et modulable, pouvant être personnalisé pour la plupart des combinaisons de tâches et pour la plupart des dimensions de navire.
Avec des mesures de débit et de masse volumique inégalées sur liquides, gaz et écoulements multiphasiques, les débitmètres ELITE Coriolis sont conçus pour assurer précision et répétabilité des mesures, y compris dans les environnements et les applications les plus complexes.
Grâce au transmetteur de niveau Rosemount 520, prenez des mesures préventives pour la gestion de vos citernes à cargaison avant que des défaillances n’entravent le rendement de votre navire. Le boîtier en titane rend le transmetteur compatible avec tous les liquides couramment utilisés. Réduisez votre fréquence d’étalonnage et vos coûts de maintenance grâce à une protection supérieure contre les surpressions et à une stabilité de cinq ans. Le protocole numérique HART® permet de réaliser des diagnostics sur le transmetteur, avec une configuration et un dépannage à distance, directement à partir de la salle de commande. Le transmetteur est conçu pour les environnements maritimes difficiles.
Facile à installer, le détecteur de niveau Rosemount 2120 permet une détection et un contrôle fiables du niveau. Il possède la certification CEI 61508 (SIL2) par organisme tiers concernant la sécurité et l’hygiène, avec tout un choix de sorties pour une compatibilité avec un vaste éventail d’applications. Il n’a aucune pièce mobile et ne nécessite aucun étalonnage. Il est pratiquement insensible aux conditions du procédé. Le délai réglable de commutation permet d’éviter les fausses commutations dans les applications à fortes turbulences. Présentation de votre procédé : le voyant lumineux vous indique l’état de l’appareil et le point de test magnétique facilite l’exécution d’un test fonctionnel.