Dans les centrales hydroélectriques, l’huile pour turbine joue un rôle crucial pour assurer le bon fonctionnement et prolonger la durée de vie des merveilles de production d’énergie. Dans une centrale électrique, il est crucial de mesurer l’huile pour turbine à forte viscosité sans provoquer de perte de charge significative. Le débitmètre à coin Rosemount 9195, équipé de raccords NPT, dispose d’un tronçon de tuyauterie à coin intégré pour une installation simplifiée, nécessitant uniquement deux raccords à bride, et est fourni avec des lignes d’impulsion intégrées. La conception en coin permet de gérer des viscosités plus élevées que les débitmètres traditionnels.
Le débitmètre à coin Rosemount 9195 propose une conception entièrement assemblée permettant une mesure précise des liquides, surpassant ainsi d’autres conceptions de débitmètres qui peuvent s’user ou être obstrués. L’élément à portées obliques garantit une résistance à l’abrasion en éliminant tout risque lié à des arêtes tranchantes dangereuses. Les fluides très visqueux peuvent également être mesurés avec précision grâce à la réponse linéaire du débitmètre, même lorsque le nombre de Reynolds est faible. Les logiciels d’application en option, intégrés comme composants complets du débitmètre, simplifient le contrôle et assurent la spécification du système de séparation approprié en fonction des exigences de l’application. Disponible avec trois types de raccordement de transmetteur, le modèle 9195 peut apporter une solution aux applications difficiles.