L’extinction d’un brûleur peut être due à différentes sources : usure des embouts de combustible, blocage de l’approvisionnement en air ou en carburant, défaillance des vannes ou des systèmes de régulation. Si une extinction se produit, elle peut entraîner des environnements dangereux et non sécurisés, des arrêts non planifiés de l’unité et une réduction de la capacité de production. Maintenir une combustion stable est essentiel pour assurer le bon fonctionnement des réchauffeurs à combustibles en toute sécurité.
Le transmetteur Rosemount 3051S, doté de diagnostics avancés, permet de surveiller les procédés à haute fréquence. En échantillonnant la pression 22 fois par seconde, ce diagnostic de veille technologique peut alerter les systèmes de contrôle-commande en cas de conditions anormales dans le procédé. L’instabilité de flamme est l’une de ces conditions qui peut être détectée à l’aide de cette fonction de diagnostic. Si elle est détectée suffisamment tôt, les causes profondes de l’instabilité de la flamme peuvent être corrigées avant que l’extinction de la flamme ne se produise.
With the Rosemount 333 HART Tri-Loop Signal Converter, you can easily obtain up to three additional analog outputs. This signal converter is designed to convert a digital HART multivariable signal into three independent 4-20 mA analog process variables without additional transmitters and wiring. Available as a high-alarm or low-alarm device, this product also offers DIN rail mount options and electrically isolated analog output channels for flexible configurations.