Mesure de masse volumique pour le nettoyage des fermenteurs
Contrôle du mélange et de la concentration de la soude caustique pour le nettoyage des fermenteurs
Améliorez l’efficacité des procédés en identifiant rapidement différentes densités de liquide, en en différenciant rapidement le produit, l’eau de rinçage et la solution de nettoyage pour
Le densimètre à diapason (FDM) à insertion directe offre une grande souplesse d’installation et permet de mesurer en continu et en temps réel la masse volumique et la concentration dans les pipelines, les boucles de dérivation et les cuves.