Le compresseur de gaz de craquage est essentiel au refroidissement des gaz chauds dans une usine d’éthylène. Tout problème de corrosion dans cette zone peut entraîner l’arrêt de la production de l’usine entière. Afin d’éviter une panne, la surveillance de la corrosion permet de déclencher immédiatement des alarmes si le taux de corrosion est trop élevé. Afin de prendre des décisions plus éclairées à l’avenir, les données sur la corrosion permettent également de vérifier et de comprendre quelles conditions ont influencé la corrosion quand elles étaient élevées.