La conductivité est mesurée dans les épurateurs de gaz humides afin de déterminer si l’eau d’épuration a accumulé trop de solides et doit être purgée et remplacée par de l’eau d’appoint. De plus, les épurateurs par lots utilisent souvent la conductivité au lieu du pH pour surveiller l’efficacité de l’épuration. Ce procédé entraîne souvent le dépôt d’un revêtement sur les sondes de conductivité, ce qui peut conduire à une corrosion. La sonde de conductivité toroïdale Rosemount™ 228 constitue un choix idéal pour la plupart des épurateurs de gaz humides. Dans les applications comportant une forte charge de particules, la sonde de conductivité toroïdale de grand diamètre Rosemount 226 ou la sonde de conductivité toroïdale à circulation Rosemount 242 (pour les cas extrêmes), peut être préférable.
Le transmetteur à deux voies Rosemount 1058 fournit des mesures fiables pour l’analyse liquide dans un large éventail d’applications industrielles, municipales et commerciales. Il s’agit d’un appareil alimenté par 4 fils qui fournit une analyse liquide multiparamétrique pour les sondes numériques et analogiques, notamment les entrées des sondes de pH/potentiel d’oxydoréduction, ISE, de débit, de courant, de conductivité (à contact et toroïdales), de turbidité et ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone).