La mesure de la conductivité dans la production d'hydrogène vert présente des défis en raison de la précision de mesure requise dans l'eau de haute pureté. La conductivité de l'eau fournie à la cellule à électrolyse doit être soigneusement contrôlée à moins d'environ 0,05 µS/cm pour éviter d'endommager la colonne. Cette eau d'une grande pureté est obtenue en faisant passer l'eau désionisée à travers un filtre à deux étages, puis elle est recueillie dans la cuve de séparation d'oxygène. Si la conductivité de l'eau alimentant la cellule à électrolyse dépasse le seuil cible, elle est redirigée vers un filtre de recirculation pour être corrigée ou évacuée. La sonde de conductivité Rosemount™ 400, dotée d'une constante de cellule de 0,01, offre une précision optimale dans les eaux de haute pureté, atteignant jusqu'à 0,01 μS/cm.
Le transmetteur à deux voies Rosemount 1058 fournit des mesures fiables pour l’analyse liquide dans un large éventail d’applications industrielles, municipales et commerciales. Il s’agit d’un appareil alimenté par 4 fils qui fournit une analyse liquide multiparamétrique pour les sondes numériques et analogiques, notamment les entrées des sondes de pH/potentiel d’oxydoréduction, ISE, de débit, de courant, de conductivité (à contact et toroïdales), de turbidité et ampérométriques (oxygène dissous, chlore et ozone).
Le transmetteur Rosemount 1056 propose une entrée pour une ou deux sondes avec la possibilité de mesures doubles au choix, réduisant ainsi le coût par boucle et minimisant l’encombrement du panneau. Ce transmetteur d'analyse liquide multiparamètres offre une large gamme de mesures, telles que la conductivité différentielle, le double oxygène, ainsi que diverses autres combinaisons, couvrant les besoins de la plupart des applications industrielles, commerciales et municipales. La conception modulaire du transmetteur permet le remplacement des cartes d’entrée de signal sur place, ce qui facilite les changements de configuration.