Dans le but d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire l’empreinte carbone dans la production d’engrais, il est recommandé d’intégrer un système de récupération de chaleur (HRS) de pointe pour le traitement de l’acide sulfurique. Cette innovation permet de récupérer la chaleur de réaction exothermique, générant une quantité importante de vapeur et d’électricité tout en préservant l’eau de mer. La mesure critique du débit et de la concentration d’acide sulfurique dans le HRS nécessite des solutions précises et sans entretien, permettant d’éviter les temps d’arrêt coûteux et d’assurer des opérations plus sûres et plus efficaces.
Le débitmètre massique pour liquides Flexim PIOX S721 détermine le débit massique des liquides à l’aide de transducteurs à ultrasons montés sur l’extérieur de la conduite. La technologie non intrusive constitue le système de choix quand les substances et les procédés exigent un maximum de sécurité et de fiabilité. Le PIOX S déduit dynamiquement la masse volumique du fluide à partir de la vitesse du son et de la température, et peut donc déterminer le débit massique dans des liquides de qualité inégale. Dans des mélanges binaires comme des acides ou des sodas, la vitesse acoustique est liée de manière constante à la concentration et à la masse volumique. Ce débitmètre massique numérique mesure la vitesse du son, déterminant ensuite la masse volumique et la concentration du fluide à l’intérieur de la conduite.