Le brassage produit du dioxyde de carbone à partir de deux sources : lors de la fermentation, à la sortie de la chaudière et d’autres procédés de combustion. Les brasseurs sont mis au défi de réduire les émissions et, le cas échéant, de capturer et de réutiliser le dioxyde de carbone souhaitable. Des instruments de mesure avancés peuvent contribuer à l’utilisation des sources de dioxyde de carbone pour une efficacité améliorée du système, une réduction des émissions, des économies en termes de ressources et de coûts.
Idéal pour répondre aux défis posés par la mesure de liquides, boues et solides, le transmetteur de niveau Rosemount 5300 offre une fiabilité et des fonctions de sécurité exceptionnelles pour les applications d’interface et de niveau. Le transmetteur Rosemount 5300 offre de nombreux avantages : facilité d’installation, étalonnage non requis et insensibilité aux conditions du procédé. De plus, il est certifié SIL 2, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de sécurité. Sa construction robuste et ses diagnostics intégrés vous permettent de vous concentrer sur l’essentiel : votre installation.